Technical Data
CyberRow Technical Data
| Total cooling capacity (kW) | 22.5–58.2 |
|---|---|
| Volumetric airflow (m³/h) | 4,600–11,200 |
| Size | 1–6 |
CyberRow Technical Data in detail
| Cyberflow | DX | GE | CW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CRS/CRL 211 AS | CRS/CRL 251 AS/GS | CRS/CRL 361 AS/GS | CRS/CRL 251 GES | CRS/CRL 361 GES | CRS/CRL 210 CW | CRS/CRL 320 CW | CRS/CRL 560 CW | |
| Höhe | mm | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Tiefe | mm | 1.200/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 | 1.175/1.375 |
| Breite | mm | 300 | 400 | 600 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 |
| Kühlleistung (1) | kW | 22,2 | 25,3 | 37,5 | 25,3 | 37,5 | 22,7 | 33,3 | 58,2 |
| Kühlleistung indirekte freie Kühlung (2) | kW | - | - | - | 23,7 | 34,6 | - | - | - |
| Luftmenge | m3/h | 4.600 | 5.400 | 8.000 | 5.400 | 8.000 | 5.000 | 6.400 | 11.200 |
1) Rückluftbedingungen: 35°C, 25% t.H.; DX-Einheiten: Kondensationstemperatur 45°C; CW-Einheiten: Wassereintritt 10°C / Wasseraustritt 15°C, Glykolanteil 0%
2) Rückluftbedingungen: 35°C, 25% t.H.; Wassertemperatur 10°C/15°C,0% Glykolanteil
To top